Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社ジェイテクト (Koyo)
説明
インチ系列
部品表
3490/20
ORDER
呼び番号
3490/20
SD
内径
38.100 mm
D
外径
79.375 mm
T
軸受幅
29.370 mm
B
29.771 mm
C
23.812 mm
R
半径
3.60 mm
CR
動定格荷重値
109 kN
COR
静定格荷重値
105 kN
CU
疲労限界荷重値
15.7 kN
NG
許容回転数(グリース潤滑)
5200 rpm
NO
許容回転数(グリース潤滑)
6900 rpm
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031
Embedded user actions