Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社ジェイテクト (Koyo)
説明
外向き(TDO形)
部品表
46252
SD
内径
260 mm
D
外径
400 mm
T
軸受幅
104 mm
C
92.0 mm
R
半径
5.0 mm
ORDER
呼び番号
46252
CR
動定格荷重値
1 170 kN
COR
静定格荷重値
1 830 kN
CU
疲労限界荷重値
200 kN
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031
Embedded user actions