Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社ジェイテクト (Koyo)
説明
シール付き 2RS
部品表
52122RS
SD
内径
60 mm
D
外径
110 mm
B
軸受幅
36.5 mm
R
半径
1.5 mm
ORDER
呼び番号
52122RS
CR
動定格荷重値
78.3 kN
COR
静定格荷重値
55.9 kN
CU
疲労限界荷重値
2.90 kN
NG
許容回転数(グリース潤滑)
3500 rpm
NO
許容回転数(油潤滑)
4700 rpm
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031
Embedded user actions