Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社ジェイテクト (Koyo)
説明
止め輪付き
部品表
6007NR
SD
内径
35 mm
D
外径
62 mm
B
軸受幅
14 mm
R
半径
1.0 mm
ORDER
呼び番号
6007NR
CR
動定格荷重値
19.9 kN
COR
静定格荷重値
10.3 kN
CU
疲労限界荷重値
0.64 kN
NG
許容回転数(グリース潤滑)
11000 rpm
NO
許容回転数(油潤滑)
13000 rpm
D1
直径
59.61 mm
D2
直径
67.70 mm
A
長さ
2.08 mm
B1
長さ
2.05 mm
F
長さ
1.65 mm
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031
Embedded user actions