Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社ジェイテクト (Koyo)
説明
開放形
部品表
HJ-122016
ORDER
呼び番号
HJ-122016
FW
内径
19.050 mm
D
外径
31.750 mm
C
軸受幅
25.40 mm
R
1.02 mm
CR
動定格荷重値
27.5 kN
C0
静定格荷重値
33.7 kN
CU
疲労限界荷重値
5.30 kN
NO
許容回転数(油潤滑)
25000 rpm
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031
Embedded user actions