Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社ジェイテクト (Koyo)
説明
N
部品表
N222
SD
内径
110 mm
D
外径
200 mm
B
軸受幅
38 mm
R
半径
2.1 mm
ORDER
呼び番号
N222
CR
動定格荷重値
300 kN
COR
静定格荷重値
290 kN
CU
疲労限界荷重値
40.1 kN
NG
許容回転数(グリース潤滑)
3100 rpm
NO
許容回転数(油潤滑)
3700 rpm
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031
Embedded user actions