Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社ジェイテクト (Koyo)
説明
NH
部品表
NH338
SD
内径
190 mm
D
外径
400 mm
B
軸受幅
96 mm
R
半径
5.0 mm
R1
半径 (最小)
5
ORDER
呼び番号
NH338
CR
動定格荷重値
1 220 kN
COR
静定格荷重値
1260 kN
CU
疲労限界荷重値
146 kN
C
外輪幅
78 mm
NG
許容回転数(グリース潤滑)
1300 rpm
NO
許容回転数(油潤滑)
1800 rpm
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031
Embedded user actions