Catalog navigation
CADモデル選択
比較
相違:0%1% - 25%26% - 50%51% - 75%76% - 100%
共有変数のみ表示
すべて削除
No records found.
比較
パーツ比較に追加
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社ジェイテクト (Koyo)
説明
接触シール付き 2RS
部品表
WML60122RS
SD
内径
6.0 mm
D
外径
12 mm
B
軸受幅
4.0 mm
R
半径
0.10 mm
ORDER
呼び番号
WML60122RS
CR
動定格荷重値
0.890 kN
COR
静定格荷重値
0.29 kN
CU
疲労限界荷重値
0.008 kN
NG
許容回転数
37000 rpm
Code
ダウンロード(CADデータ)
現在、ダウンロードできるCADモデルが生成されていません。
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031
Embedded user actions